LH-ALEV Rodajas giratorias con rueda de caucho negro de servicio pesado Acero, con placa de montaje, serie de soportes de servicio pesado

Foto

LH-ALEV Rodajas giratorias de acero con rueda de caucho negro de servicio pesado, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
LH-ALEV Rodajas giratorias de acero con rueda de caucho negro de servicio pesado, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix» LH-ALEV Rodajas giratorias de acero con rueda de caucho negro de servicio pesado, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 250 - 650 kg.
Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero de servicio pesado, zincado
  • Soporte giratorio con horquilla reforzada y placa superior
  • Pivote central de servicio pesado, atornillado y asegurado
  • Rodadura doble en el cabezal giratorio
  • Reforzado por casquillos de cojinete endurecidos y especiales en la pista giratoria
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Caucho sólido elástico de alta calidad
  • Dureza 65° Shore A
  • Borde de aluminio fundido a presión con cojinetes de bolas
  • Borde, aluminio fundido a presión, gris plateado, llanta vulcanizada

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LH-ALEV Rodajas giratorias de acero con rueda de caucho negro de servicio pesado, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P14
P16
P1
P3

Type

KCojinete de bolas
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la rueda
T2
Ancho de la banda
H
Altura total
A x B
Tamaño de la placa
superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga
(kg)
.204.921.576.504 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M10 / 3/8"1.77250
.245.912.137.766 1/4 x 4 1/25 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8 M12 / 1/2"2.56400
.317.871.979.656 1/4 x 4 1/25 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8 M12 / 1/2"2.76500
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la rueda
T2
Ancho de la banda
H
Altura total
A x B
Tamaño de la placa
superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga
(kg)
.204.921.576.50100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.77250
.245.912.137.76140 x 110105 x 75-80 M10 / 3/8"2.56400
.317.871.979.65140 x 110105 x 75-80 M10 / 3/8"2.76500
.399.841.9711.61140 x 110105 x 75-80 M10 / 3/8"3.23650

Armar y cotizar.

D
Version
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$79.31
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$79.31
5099$72.70
100249$66.10
≥ 250$59.49
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.