LH-GSPO Rodajas giratorias con rueda de nylon fundido de servicio medio Acero, con placa de montaje, serie de soportes de servicio pesado

Foto

LH-GSPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon fundido, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
LH-GSPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon fundido, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix» LH-GSPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon fundido, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 700 kg.
Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto, capacidad de carga extremadamente alta. Muy alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento. Resistente a la corrosión, alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro. Marcha fluida sobre pisos parejos.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero de servicio pesado, zincado, con placa de montaje
  • Soporte giratorio con horquilla reforzada y placa superior, atornillado y asegurado
  • Rodadura doble en el cabezal giratorio, reforzada por casquillos de cojinete endurecidos y especiales en la pista giratoria.
  • Pivote central de servicio pesado

Rueda
  • Nylon fundido robusto, duro, altamente comprimido
    Color blanco natural, sombreado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie GSPO

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LH-GSPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon fundido, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P14
P1

Type

KCojinete de bolas
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate
Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
.123.151.574.724 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M8 / 5/16"1.77700
.163.941.575.514 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M8 / 5/16"1.77700
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate
Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
.123.151.574.72100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.77700
.163.941.575.51100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.77700

Armar y cotizar.

D
Version
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$95.18
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$95.18
2549$87.25
5099$79.32
≥ 100$71.38
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.