LH-GSPO Rodajas giratorias con rueda de nylon fundido de servicio medio Acero, con placa de montaje, serie de soportes de servicio pesado

Foto

 LH-GSPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon fundido, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
 LH-GSPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon fundido, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»  LH-GSPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon fundido, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 700 kg.
Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto, capacidad de carga extremadamente alta. Muy alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento. Resistente a la corrosión, alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro. Marcha fluida sobre pisos parejos.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte

  • Estampado de acero de servicio pesado, zincado, con placa de montaje
  • Soporte giratorio con horquilla reforzada y placa superior, atornillado y asegurado
  • Rodadura doble en el cabezal giratorio, reforzada por casquillos de cojinete endurecidos y especiales en la pista giratoria.
  • Pivote central de servicio pesado

Rueda

  • Nylon fundido robusto, duro, altamente comprimido
    Color blanco natural, sombreado

RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie GSPO

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
 LH-GSPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon fundido, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P1Tamaño de la placa (100 mm x 85 mm)
P14Tamaño de la placa (4 1/2" x 4")

Type

KCojinete de bolas
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la rueda
T2
Ancho de la banda
H
Altura total
A x B
Tamaño de la placa
superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga
(kg)
3.1253.151.574.724 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M8_/_5/16"1.77700.00
4.003.941.575.514 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M8_/_5/16"1.77700.00
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la rueda
T2
Ancho de la banda
H
Altura total
A x B
Tamaño de la placa
superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga
(kg)
3.1253.151.574.72100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.77700.00
43.941.575.51100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.77700.00

Armar y cotizar.

D
Version


Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$139.34
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$139.34
2549$127.73
5099$116.12
≥ 100$104.50
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD