Intervalo de capacidad de carga 230 - 600 kg.
Comodidad operativa muy alta debido a la banda elástica, particularmente gruesa.
Especialmente adecuado para capacidades de cargas altas y para montajes de bajo perfil. Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto. Baja resistencia al rodamiento. Resistente a la corrosión, abrasión, cortes y desgarres. No deja marcas, preserva el piso.
Operación con bajo ruido.
Especificación
Soporte
Estampado de acero zincado de servicio pesado
Rodadura doble en el cabezal giratorio
Cabezal giratorio sellado
Perno de eje de rueda de acero zincado
Soporte giratorio con horquilla reforzada y placa superior
Pivote central de servicio pesado, atornillado y asegurado
Rueda
Banda "Blickle Softhane®" (poliuretano especial)
Dureza 75° Shore A
Color, verde
Unión química muy fuerte al centro de la rueda
Centro de la rueda
Aluminio fundido a presión, con cojinetes de bolas
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$80.04
25
49
$73.37
50
99
$66.70
≥ 100
$60.03
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.