Intervalo de capacidad de carga 300 - 600 kg.
Resistente a la abrasión, sin cambios de color, preserva el piso, a prueba de impactos, resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Especificación
Soporte
Acero estampado firmemente
Rodadura doble en el cabezal giratorio
Cabezal giratorio sellado
Perno de eje de rueda de acero zincado
Soporte giratorio con horquilla reforzada y placa superior
Pivote central de servicio pesado, atornillado y asegurado
zincado, pasivado azul
Rueda
Poliuretano termoplástico de alta calidad
Color del borde-blanco natural, color de la banda- gris
Banda de poliuretano, unida químicamente a la rueda mediante un proceso de moldeado de inyección de 2 componentes
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$49.19
25
49
$45.09
50
99
$40.99
≥ 100
$36.89
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.