LK-POTH Rodajas giratorias con banda de poliuretano de servicio medio Acero, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio-pesado

Foto

LK-POTH Rodajas giratorias de acero con rueda con banda de poliuretano de servicio medio, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio-pesado Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
LK-POTH Rodajas giratorias de acero con rueda con banda de poliuretano de servicio medio, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio-pesado Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LK-POTH Rodajas giratorias de acero con rueda con banda de poliuretano de servicio medio, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio-pesado Type: G - Cojinete liso LK-POTH Rodajas giratorias de acero con rueda con banda de poliuretano de servicio medio, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio-pesado Type: K - Cojinete de bolas LK-POTH Rodajas giratorias de acero con rueda con banda de poliuretano de servicio medio, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio-pesado Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 300 - 600 kg.
Resistente a la abrasión, sin cambios de color, preserva el piso, a prueba de impactos, resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Acero estampado firmemente
  • Rodadura doble en el cabezal giratorio
  • Cabezal giratorio sellado
  • Perno de eje de rueda de acero zincado
  • Soporte giratorio con horquilla reforzada y placa superior
  • Pivote central de servicio pesado, atornillado y asegurado
  • zincado, pasivado azul

Rueda
  • Poliuretano termoplástico de alta calidad
  • Color del borde-blanco natural, color de la banda- gris
  • Banda de poliuretano, unida químicamente a la rueda mediante un proceso de moldeado de inyección de 2 componentes
  • Dureza 94° Shore A

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie POTH

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LK-POTH Rodajas giratorias de acero con rueda con banda de poliuretano de servicio medio, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio-pesado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

KCojinete de bolas
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»
GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»

Version

P14
P1
P3
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
43.941.385.124 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3 x 3M10 / 3/8"1.77300
54.921.576.104 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3 x 3M10 / 3/8"1.89350
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
43.941.385.12100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.77300
54.921.576.10100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.89350
65.911.777.76140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.48500
87.871.979.65140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.56600

Armar y cotizar.

D
Version
Type




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$33.21
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$33.21
2549$30.44
5099$27.68
≥ 100$24.91
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.