Intervalo de capacidad de carga 120 kg.
Baja resistencia al rodamiento.
Resistentes a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Las dimensiones especificadas de la rueda y la llanta son válidas para llantas sin carga, y pueden aumentar su espesor y diámetro cuando están operando. Por lo tanto, se debe permitir tolerancia en el diseño.
Especificación
Soporte giratorio
Estampado de acero zincado, con placa de montaje
Rodadura doble en el cabezal giratorio
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Nylon plastificado negro de alta calidad
RoHS
Bajo pedido
Tamaños adicionales
Ruedas individuales, serie POA
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$17.09
50
99
$15.66
100
249
$14.24
≥ 250
$12.82
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.069 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.