LMDA-VPA Rodajas giratorias con ruedas gemelas de caucho gris de servicio medio Acero, montaje con agujero para perno

Foto

LMDA-VPA Rodajas giratorias de acero de servicio medio con ruedas gemelas de caucho gris, montaje con agujero para perno  Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
LMDA-VPA Rodajas giratorias de acero de servicio medio con ruedas gemelas de caucho gris, montaje con agujero para perno  Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LMDA-VPA Rodajas giratorias de acero de servicio medio con ruedas gemelas de caucho gris, montaje con agujero para perno  Type: G - Cojinete liso

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 60 - 80 kg.
A prueba de impactos y resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado, montaje con agujero para perno
  • Rodadura doble en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Llanta de caucho, sólida, gris, estándar, no deja marcas
  • Borde de nylon plastificado negro de alta calidad

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie VPA
Rueda con cojinete de bolas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LMDA-VPA Rodajas giratorias de acero de servicio medio con ruedas gemelas de caucho gris, montaje con agujero para perno  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)

D
Wheel Diameter
T2
Tread width
H
Total Height

Top Plate Diameter
d
Bolt Hole
Size

Usw Mounting
Bolt
F
Offset

Load Capacity (kg)
21.97.712.801.61.40M10 / 3/8"1.2270
32.95.983.862.17.40M10 / 3/8"1.34100

Armar y cotizar.

D
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$14.20
In stock: 73
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$14.20
5099$13.01
100249$11.83
≥ 250$10.65
Peso: 0.546 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.