LPA-TPA Rodajas giratorias de servicio ligero Acero, con ruedas de caucho termoplástico y placa de montaje, serie de soportes estándar

Foto

LPA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y placa de montaje, serie de soportes estándar Type: K-FI-FK
Type: K-FI-FK
LPA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y placa de montaje, serie de soportes estándar Type: K-FI-FK LPA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y placa de montaje, serie de soportes estándar Type: G - Cojinete liso LPA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y placa de montaje, serie de soportes estándar Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LPA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y placa de montaje, serie de soportes estándar Type: K-FK

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 50 - 75 kg.

Baja resistencia al rodamiento.
Resistentes a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Las dimensiones especificadas de la rueda y la llanta son válidas para llantas sin carga, y pueden aumentar su espesor y diámetro cuando están operando. Por lo tanto, se debe permitir tolerancia en el diseño.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado, con placa de montaje
  • Rodadura doble en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Llanta de caucho termoplástico gris, rodamiento suave, no deja marcas (dureza 85° Shore A), unida al centro de polipropileno de la rueda
  • La versión con cojinetes de bolas viene con protectores de rosca sintéticos

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Rodajas fijas serie BPA-TPA

Ruedas individuales, serie TPA

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LPA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y placa de montaje, serie de soportes estándar boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P22

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
K-FK
K-FI-FK
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal Wheel
Diameter (Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset
Load Capacity (kg)
21.97.752.8060 x 6038x38/48x48 M5 / 3/16".9850
32.95.983.9460 x 6038x38/48x48 M5 / 3/16"1.1475
43.94.984.8460 x 6038x38/48x48 M5 / 3/16"1.3070

Armar y cotizar.

D
Version
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$11.39
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$11.39
2549$10.44
5099$9.49
≥ 100$8.54
Peso: 0.674 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.