LRA-TPA Rodajas giratorias de servicio ligero Acero, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno

Foto

LRA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero con ruedas de caucho termoplástico, y ajuste con agujero para perno  Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
LRA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero con ruedas de caucho termoplástico, y ajuste con agujero para perno  Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix» LRA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero con ruedas de caucho termoplástico, y ajuste con agujero para perno  Type: G - Cojinete liso LRA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero con ruedas de caucho termoplástico, y ajuste con agujero para perno  Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LRA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero con ruedas de caucho termoplástico, y ajuste con agujero para perno  Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 50 - 75 kg.
Baja resistencia al rodamiento.
Resistentes a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Las dimensiones especificadas de la rueda y la llanta son válidas para llantas sin carga, y pueden aumentar su espesor y diámetro cuando están operando. Por lo tanto, se debe permitir tolerancia en el diseño.

Especificación

Soporte
  • Acero estampado
  • Soporte giratorio con cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
  • Perno de eje de rueda de acero zincado

Rueda
  • Llanta de caucho termoplástico gris, rodamiento suave, no deja marcas (dureza 85° Shore A), unida al centro de polipropileno de la rueda
    La versión con cojinetes de bolas viene con protectores de rosca sintéticos

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Soportes de rueda con rueda y freno giratorio tipo «stop-top de Blickle»

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LRA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero con ruedas de caucho termoplástico, y ajuste con agujero para perno  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
KCojinete de bolas
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal
Wheel
Diameter (Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Ancho de la
banda
H
Total
Height
d
Bolt Hole Size

Utilice el perno de montaje
F
Offset Swivel
Caster

Load
Capacity (kg)
21.97.752.72.43M10 / 3/8".9850
32.95.983.86.43M10 / 3/8"1.1475
43.94.984.76.43M10 / 3/8"1.3070

Armar y cotizar.

D
Type




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$5.65
In stock: 36
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$5.65
2549$5.18
5099$4.71
≥ 100$4.23
Peso: 0.321 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.