DIN 179 Bujes de perforación Acero

Foto

DIN 179 Bujes de perforación de acero

Descripción del producto

Información

Los elementos que se enumeran son una pequeña selección de las normas DIN disponibles.

Para aplicaciones que involucren el posicionamiento, recomendamos usar estos bujes de perforación con pasadores de posicionamiento GN 771.

Para casquillos de montaje con tolerancia n6, generalmente se proporciona un agujero con tolerancia H7 que corresponde al diámetro externo.

Especificación

Casquillo
Acero, endurecido a HRC 62 ±2

Tamaño de ajuste d1, d2 rectificado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales en pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 179 Bujes de perforación de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AOrificio unilateral
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1 
Orificio
l1d2 
B 2.24.35-.20
B 2.1.24.35-.20
B 2.5 (M 3).24.35-.20
B 3.31.47.63.24
B 3.1.31.47.63.24
B 3.3 (M 4).31.47.63.24
B 3.5.31.47.63.28
B 3.8.31.47.63.28
B 4.31.47.63.28
B 4.1.31.47.63.31
B 4.2 (M 5).31.47.63.31
B 4.5.31.47.63.31
B 4.8.31.47.63.31
B 5 (M 6).31.47.63.31
B 5.1.39.63.79.39
B 5.5.39.63.79.39
B 5.8.39.63.79.39
B 6.39.63.79.39
B 6.1.39.63.79.47
B 6.5.39.63.79.47
B 6.8 (M 8).39.63.79.47
B 7.39.63.79.47
B 7.5.39.63.79.47
B 7.8.39.63.79.47
B 8.39.63.79.47
B 8.1.47.79.98.59
B 8.5 (M 10).47.79.98.59
B 9.47.79.98.59
B 9.5.47.79.98.59
B 9.8.47.79.98.59
B 10.47.79.98.59
B 10.1.47.79.98.71
B 10.2 (M 12).47.79.98.71
B 10.5.47.79.98.71
B 11.47.79.98.71
B 11.5.47.79.98.71
B 11.8.47.79.98.71
B 12.47.79.98.71
B 12.1.631.101.42.87
B 12.5.631.101.42.87
B 13 (M 14).631.101.42.87
B 13.5.631.101.42.87
B 14 (M 16).631.101.42.87
B 14.1.631.101.42.87
B 14.5.631.101.42.87
B 15.631.101.42.87
B 15.5.631.101.421.02
B 16.631.101.421.02
B 16.1.631.101.421.02
B 16.5.631.101.421.02
B 17.631.101.421.02
B 18.631.101.421.02
B 19.791.421.771.18
B 20.791.421.771.18
B 22.791.421.771.18
B 24.791.421.771.38
B 25.791.421.771.38
B 26.791.421.771.38
B 28.981.772.201.65
B 30.981.772.201.65

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Longitud l1
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.26
In stock: 7
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$3.26
5099$2.99
100249$2.72
≥ 250$2.45
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».