DIN 6321 Pasadores de posición / asiento Acero

Foto

DIN 6321 Pasadores de posición / asiento de acero Tipo de espárrago: A - Clavija con cabeza, baja	Tipo
Tipo de espárrago: A - Clavija con cabeza, baja Tipo
DIN 6321 Pasadores de posición / asiento de acero Tipo de espárrago: A - Clavija con cabeza, baja	Tipo DIN 6321 Pasadores de posición / asiento de acero Tipo de espárrago: B - Perno de apoyo, alto, cilíndrico DIN 6321 Pasadores de posición / asiento de acero Tipo de espárrago: C - Perno de apoyo, alto, aplanado

Descripción del producto

Información

Los pasadores de posición/ asiento DIN 6321 están insertados en orificios para posicionamiento. El diseño aplanado del tipo C proporciona tolerancia para el espaciado de los dos orificios. Otra aplicación de este diseño es fijar partes que serán posicionadas en una dirección únicamente.

Los tipos A y B también pueden usarse como superficies de soporte, topes o pies.

Especificación

Cuerpo del pasador
Acero, templado, endurecido

Tipo A: Cilíndrico, sin orificio central (pasador de asiento)
Tipo B: Cilíndrico, con orificio central (pasador de posicionamiento)
Tipo C: Aplanado, con orificio central (pasador de posicionamiento)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 6321 Pasadores de posición / asiento de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

AClavija con cabeza, baja Tipo
BPerno de apoyo, alto, cilíndrico
CPerno de apoyo, alto, aplanado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 
Tipo A

Tipo B / C
h1 
Tipo A
h1 
Tipo B / C
d2 h2
Tipo B / C
Longitud ls ≈
Tipo C
.24.24.20.28.47.16.16.24.04
-.31-.39.63.24.24.35.06
.39.39.24.39.71.24.24.35.10
-.47-.39.71.24.24.35.10
.63.63.31.51.87.31.31.47.14
-.79-.59.98.47.35.71.20
.98.98.39.59.98.47.35.71.20

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Altura h1
Tipo de espárrago



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$8.29
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$8.29
100249$7.60
250499$6.91
≥ 500$6.21
Peso: 0.004 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.