FWS Arandelas planas Acero o acero inoxidable, de servicio pesado

Foto

FWS Acero o acero inoxidable, arandelas planas de servicio pesado

Descripción del producto

Información

Las arandelas planas FWS están fabricadas de material de barra sólido. Las arandelas son rectificadas planas y paralelas.

Especificación

Cuerpo de la arandela
  • AceroST
    Acero de bajo carbono, acabado de óxido negro
    Acabado en frío y cementado
  • Acero inoxidableNI
    Acero inoxidable, Norma Americana serie 303

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
FWS Acero o acero inoxidable, arandelas planas de servicio pesado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2Fits
Tamaño del perno
s
.27.691/4.19
.34.815/16.19
.39.943/8.19
.531.131/2.19
.661.385/8.19
.781.633/4.25
.911.757/8.25
1.032.001.00.25

Armar y cotizar.

Fits
d2
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.13
In stock: 268
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.13
100249$1.04
250499$0.95
≥ 500$0.85
Peso: 0.018 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».