GN 172.1 Casquillos guía con collarín Acero, con orificio cónico, para posicionadores de indexado GN 817.5

Foto

GN 172.1 Casquillos guía de acero con collarín, con orificio cónico, para posicionadores de indexado GN 817.5

Descripción del producto

Información

Los casquillos guía GN 172.1 con orificio cónico se utilizan para el orificio de bloqueo de los posicionadores de indexado GN 817.5.

Especificación

Acero
endurecido (HRC 62 ± 2)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 172.1 Casquillos guía de acero con collarín, con orificio cónico, para posicionadores de indexado GN 817.5  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 d3d4
Diámetro del orificio avellanado
l
Longitud
.24.39.49.53.31
.31.47.59.63.39
.39.59.75.81.47

Armar y cotizar.

Diámetro d1
d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$14.10
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$14.10
2549$12.93
5099$11.75
≥ 100$10.58
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».