GN 251 Tornillos de sujeción Acero, con disco de poliuretano (tipo BK)

Foto

GN 251 Tornillos de sujeción de acero, con disco de poliuretano (tipo BK)

Descripción del producto

Información

Los tornillos de sujeción GN 251 tienen una cabeza redonda endurecida para manipular fuerzas de sujeción más grandes. Una contratuerca hexagonal se proporciona para bloquear el tornillo en su lugar.

El tipo BK con disco de poliuretano sirve como elemento amortiguador o para proteger superficies.

Especificación

Cuerpo
Acero, acabado niquelado

Disco de poliuretano
Dureza 90 Shore

Tuerca hexagonal
Acero zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 251 Tornillos de sujeción de acero, con disco de poliuretano (tipo BK) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

BKSuperficie de ubicación con disco de poliuretano
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1l1d2ek1k3l2
max.
l3s
M 4.59.79.981.181.381.57-.20.32.11.09.08.06.28
M 5.59.79.981.181.381.57-.24.36.14.13.09.06.31
M 6.79.981.181.381.571.771.97.31.45.16.14.12.08.39
M 8.79.981.181.381.571.771.97.39.59.22.20.15.08.51
M 10.79.981.181.381.571.771.97.51.77.28.24.18.08.67

Armar y cotizar.

d1
l1
Form

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$13.46
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$13.46
100249$12.34
250499$11.22
≥ 500$10.10
Peso: 0.004 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».