GN 251.2 Pernos limitadores Acero, con interruptor de límite

Foto

GN 251.2 Pernos limitadores de acero, con interruptor de límite

Descripción del producto

Información

Los pernos limitadores GN 252.5 se suministran con una cabeza redonda endurecida que sirve como un tope terminal firme. Generalmente, estos pernos se instalan con una contratuerca.

Cuando la pieza de trabajo entra en contacto con la cabeza del perno, una señal eléctrica es transmitida por medio del interruptor de límite.

Mediante la tuerca moleteada, el interruptor de límite puede instalarse y quitarse sin necesidad de aflojar el perno de fijación.

Nota: Si la rosca para atornillar está puesta a tierra, el cable azul debe conectarse a la pieza de trabajo.

Especificación

Perno
Acero, niquelado, endurecido a HRC45, resistencia a la tracción 500 N/mm2, cabeza hexagonal

Tuercas hexagonales
Acero, niquelado

Interruptor de límite final
  • Voltaje - 5 a 24 V CC
  • Carga de conmutación recomendada: 5 a 10 mA
  • Carga de conmutación: 20 mA CC máx.
  • Expectativa de vida: 3 millones de operaciones
  • Rango de temperatura: -14 ˚F a -175 ˚F (10 ˚C a 80 ˚C)
  • Carga: ~1 N

Cable de alimentación
  • Diámetro: 3 mm
  • 2-fases, ~ 2 metros de largo
  • Carga de tracción máx. 30 N
  • Gris para el tipo S
    (normalmente abierto)
  • Negro para tipo O
    (normalmente cerrado)

Clasificación de protección
IP 40

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 251.2 Pernos limitadores de acero, con interruptor de límite  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SNormalmente abierto
ONormalmente cerrado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
dl1ekl2
máx.
l3s
M 6.83.45.16.12.14.39
M 8.98.59.28.16.20.51
M 10.98.77.28.16.24.67

Armar y cotizar.

Rosca d
Longitud de la rosca l1
Especificación


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$155.04
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$155.04
5099$142.12
100249$129.20
≥ 250$116.28
Peso: 0.176 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».