GN 350.2 Juegos de nivelación con arandela esférica, sin contratuerca

Foto

GN 350.2 Juegos de nivelación con arandela esférica Material: NI - Acero inoxidable
Material: NI - Acero inoxidable
GN 350.2 Juegos de nivelación con arandela esférica Material: NI - Acero inoxidable GN 350.2 Juegos de nivelación con arandela esférica Material: ST - Acero

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los conjuntos de nivelación GN 350.2 se utilizan para operaciones de nivelado, ajuste y conexión. La arandela esférica permite la instalación exacta de dos planos no paralelos a un gradiente requerido de hasta ≈ 4˚.

Los juegos de nivelación constan de una funda superior con rosca macho y una funda inferior con rosca hembra. La rosca fina admite configuraciones y bloqueo precisos y continuos al utilizar una llave de gancho DIN 1810A. Un disco antirrotación sirve también como un limitador de altura para la altitud máxima.

Especificación

AceroST, 1.7225 (42 CrMo 4 V)
zincado, acabado pasivado azul

Acero inoxidableNI,
AISI 303 (X 10 CrNiS 18-9)

F1: carga total máx.
F2: carga máx. después de la deducción
de la precarga máx.
  • para tornillos 8.8, µ = 0.125
    (Acero)
    para tornillos 6.8, µ = 0.14
  • (Acero inoxidable)

Cumple con RoHS

Accesorio

Llave en C DIN 1810
(consulte la tabla)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 350.2 Juegos de nivelación con arandela esférica boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2h1
Versión
baja alta
d3
Rosca
h2
Versión
baja


alta
h3
Intervalo ajustable
Versión
baja



alta
para
tornillo
Carga
estática
F en kN
Acero
F1



F2



Acero inox.
F1
F2Llave en C
.98.26.871.38M 15 x 11.021.97.16.59M 68992 lbf (40 kN)6902 lbf (30.7 kN)6092 lbf (27.1 kN)4555 lbf (20.26 kN)A54601
1.26.261.021.69M 20 x 11.222.48.20.79M 614613 lbf (65 kN)12522 lbf (55.7 kN)9757 lbf (43.4 kN)8219 lbf (36.56 kN)A54619
1.26.351.021.69M 20 x 11.222.48.20.79M 814613 lbf (65 kN)10791 lbf (48 kN)9757 lbf (43.4 kN)6938 lbf (30.86 kN)A54619
1.26.431.021.69M 20 x 11.222.48.20.79M 1014613 lbf (65 kN)8520 lbf (37.9 kN)9757 lbf (43.4 kN)5263 lbf (23.41 kN)A54619
1.77.431.342.13M 30 x 1.51.613.11.28.98M 1026977 lbf (120 kN)20885 lbf (92.9 kN)18884 lbf (84 kN)14390 lbf (64.01 kN)A54643
1.77.531.342.13M 30 x 1.51.613.11.28.98M 1226977 lbf (120 kN)18075 lbf (80.4 kN)18884 lbf (84 kN)12324 lbf (54.82 kN)A54643
1.77.691.342.13M 30 x 1.51.613.11.28.98M 1626977 lbf (120 kN)10229 lbf (45.5 kN)18884 lbf (84 kN)6497 lbf (28.90 kN)A54643
2.28.691.732.76M 40 x 1.52.094.02.351.26M 1647210 lbf (210 kN)30574 lbf (136 kN)33272 lbf (148 kN)20885 lbf (92.90 kN)A54668
2.28.871.732.76M 40 x 1.52.094.02.351.26M 2047210 lbf (210 kN)20233 lbf (90 kN)33272 lbf (148 kN)13282 lbf (59.08 kN)A54668
2.281.021.732.76M 40 x 1.52.094.02.351.26M 2447210 lbf (210 kN)8318 lbf (37 kN)33272 lbf (148 kN)4564 lbf (20.30 kN)A54668
2.76.871.973.27M 50 x 1.52.364.84.391.57M 2074187 lbf (330 kN)47210 lbf (210 kN)50582 lbf (225 kN)30592 lbf (136.08 kN)A54676
2.761.021.973.27M 50 x 1.52.364.84.391.57M 2474187 lbf (330 kN)35295 lbf (157 kN)50582 lbf (225 kN)21874 lbf (97.30 kN)A54676
2.761.301.973.27M 50 x 1.52.364.84.391.57M 3074187 lbf (330 kN)11915 lbf (53 kN)50582 lbf (225 kN)4631 lbf (20.60 kN)A54676
3.151.022.203.70M 60 x 22.685.67.471.97M 24111280 lbf (495 kN)72388 lbf (322 kN)72613 lbf (323 kN)43905 lbf (195.30 kN)A54684
3.151.302.203.70M 60 x 22.685.67.471.97M 30111280 lbf (495 kN)49008 lbf (218 kN)72613 lbf (323 kN)26662 lbf (118.60 kN)A54684
3.151.542.203.70M 60 x 22.685.67.471.97M 36111280 lbf (495 kN)22706 lbf (101 kN)72613 lbf (323 kN)8588 lbf (38.20 kN)A54684

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Diámetro del orificio d2
Altura h1
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$99.49
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$99.49
1024$91.20
2549$82.91
≥ 50$74.61
Peso: 0.150 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».