GN 6321.1 Vástagos de asiento Acero

Foto

GN 6321.1 Vástagos de asiento, de acero

Descripción del producto

Información

Los vástagos de asiento GN 6321.1 también se pueden usar como pies.

Especificación

Vástago de asiento
Acero, templado, endurecido

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6321.1 Vástagos de asiento, de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 Longitud l
.24.16.10.26
.24.16.18.33
.24.16.20.24
.39.24.18.33
.39.24.31.31
.63.31.20.39
.63.31.51.39
.79.39.24.47
.79.39.47.47
.98.47.31.55
.98.47.79.55
.98.471.18.55
1.18.63.98.79
1.18.631.57.79
1.18.631.97.79
1.18.632.56.79
1.57.79.51.79
1.57.791.26.79

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Altura h

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$7.71
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$7.71
100249$7.07
250499$6.43
≥ 500$5.78
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».