GN 7072.30 Arandelas amortiguadoras Elastómero, para collares de fijación partidos

Foto

GN 7072.30 Arandelas amortiguadoras de elastómero, para collares de fijación partidos

Descripción del producto

Información

Las arandelas amortiguadoras GN 7072.30 están diseñadas como accesorios para collares de fijación partidos y se fijan con la ayuda de una película adhesiva, de preferencia en el lado sin ranura del collar de fijación. Absorben choques suaves y tienen un efecto amortiguador de sonido cuando los collares de fijación entran en contacto con otros componentes.

Generalmente, luego de retirar la película protectora, las arandelas amortiguadoras pueden fijarse a cualquier superficie adecuada y limpia.

Los collares de fijación partidos GN 7072.3 generalmente se ofrecen con arandelas amortiguadoras montadas.

Especificación

Arandela
Elastómero (PUR)

  • 70 shore A
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Transparente

Película adhesiva

  • Dispersión de acrilato, sin solventes
  • Fuerte adhesión

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7072.30 Arandelas amortiguadoras de elastómero, para collares de fijación partidos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Dimensiones de los
collares de fijación

d1


d2
Orificio serie 1



Orificio serie 2
Dimensiones de las arandelas amortiguadoras
d3


d4
Orificio serie 1



Orificio serie 2


±0.008


s
1.18B 12-1.100.51-0.080.08
1.26B 14-1.180.59-0.080.08
1.42B 15B 161.340.630.670.080.08
1.65B 18B 201.540.770.850.120.12
1.89B 22B 251.770.931.040.120.12
2.17B 28B 302.051.161.240.120.12
2.36B 32B 352.241.321.440.120.16
2.56B 40-2.441.63-0.120.16

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Orificio d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$0.80
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$0.80
2549$0.73
5099$0.67
≥ 100$0.60
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 7072.30-30-B12GN 7072.30-32-B14GN 7072.30-36-B15GN 7072.30-36-B16GN 7072.30-42-B18GN 7072.30-42-B20GN 7072.30-48-B22GN 7072.30-48-B25GN 7072.30-55-B28GN 7072.30-55-B30GN 7072.30-60-B32GN 7072.30-60-B35GN 7072.30-65-B40