GN 709.8 Almohadillas de sujeción Acero, ajustable

Foto

GN 709.8 Almohadillas de sujeción de acero, ajustables, con junta tórica Tipo: B - Bola de acero, cara de contacto lisa
Tipo: B - Bola de acero, cara de contacto lisa
GN 709.8 Almohadillas de sujeción de acero, ajustables, con junta tórica Tipo: B - Bola de acero, cara de contacto lisa GN 709.8 Almohadillas de sujeción de acero, ajustables, con junta tórica Tipo: K - Bola de plástico, cara de contacto lisa GN 709.8 Almohadillas de sujeción de acero, ajustables, con junta tórica Tipo: R - Bola de acero, cara de contacto estriada

Descripción del producto

Información

Las almohadillas de sujeción GN 709.8 se usan en la construcción de plantillas y elementos de sujeción, por ejemplo en piezas de trabajo de fijación, como superficies de rodamiento móviles o topes. La bola pivotante compensa las superficies de contacto irregulares y no paralelas hasta en 10°. También evita que se produzcan giros excesivos.

La junta tórica mantiene la bola en su lugar y evita que penetre suciedad, lo que significa una mayor vida útil y movilidad.

Especificación

Cuerpo de la almohadilla de sujeción
Acero, templado, resistencia a la tracción clase 10.9

Bola
Acero, endurecido (54+2 HRC), o plástico (poliacetal POM)

Junta tórica
Caucho NBR (Perbunan)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 709.8 Almohadillas de sujeción de acero, ajustables, con junta tórica boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BBola de acero, cara de contacto lisa
RBola de acero, cara de contacto estriada
KBola de plástico, cara de contacto lisa
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1l1 d2d3
Ø de la bola
A/FMáxima carga estática en kN
Tipo B

Tipo R

Tipo K
M 12.981.381.97.24.28.24.47.24.08
M 16.981.381.97.33.39.31.79.35.16

Armar y cotizar.

Rosca d1
Longitud l1
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$47.04
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$47.04
100249$43.12
250499$39.20
≥ 500$35.28
Peso: 0.033 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.