GN 771.1 Pasadores de posicionamiento Acero

Foto

GN 771.1 Pasadores de posicionamiento de acero

Descripción del producto

Información

Los pasadores de posicionamiento GN 771.1 se usan habitualmente junto con los bujes de perforación DIN 172 / DIN 179.

La tolerancia de d= (p6) garantiza un ajuste a presión perfecto dentro de un orificio de montaje con tolerancia H7. La medida del chaflán l3 facilita la instalación.

Especificación

Pasador de posicionamiento
Acero, endurecido a HRC 60 +/-2, rectificado, tolerancias ISO

Se ajusta a los tamaños dp6 / dh6 rectificado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 771.1 Pasadores de posicionamiento de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2l3
.16.63.31.06
.20.71.31.06
.24.87.39.06
.31.94.39.08
.391.10.47.08
.471.18.47.10
.631.42.63.10

Armar y cotizar.

Diámetro d
Longitud l1
Longitud parcial l2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$4.78
In stock: 68
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$4.78
100249$4.38
250499$3.98
≥ 500$3.58
Peso: 0.003 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.