GN 913.2 Tornillos prisioneros Acero, con extremo endurecido esférico o puntiagudo

Foto

GN 913.2 Tornillos prisioneros de acero, con extremo endurecido esférico o puntiagudo Tipo: A - con almohadilla semiesférica
Tipo: A - con almohadilla semiesférica
GN 913.2 Tornillos prisioneros de acero, con extremo endurecido esférico o puntiagudo Tipo: A - con almohadilla semiesférica GN 913.2 Tornillos prisioneros de acero, con extremo endurecido esférico o puntiagudo Tipo: B - Almohadilla puntiaguda

Descripción del producto

Información

Los tornillos prisioneros GN 913.2 con extremo esférico endurecido (tipo A) se usan en aplicaciones en donde se requiere contacto con un extremo en punta. Son una alternativa más económica a los tornillos con punta de bola GN 605 y GN 606.

Los tornillos prisioneros GN 913.2 con extremo puntiagudo endurecido (tipo B) ofrecen una forma alternativa de acabado. Además, se pueden usar como piezas de centrado para un taladro.

Especificación

Cuerpo del tornillo prisionero
Acero, resistencia a la tracción clase 5.8 (500 N/mm2), acabado de óxido negro

Punta
endurecido

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 913.2 Tornillos prisioneros de acero, con extremo endurecido esférico o puntiagudo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon almohadilla semiesférica
BAlmohadilla puntiaguda
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1l1
Longitud nominal
d2l2l3rA/F
M 5.31.47.63.79-.12.04.02.10.10
M 6.47.63.79.98-.16.07.03.12.12
M 8.47.63.79.981.26.24.10.04.20.16
M 10.63.79.981.261.57.31.14.06.24.20

Armar y cotizar.

Rosca d1
Longitud de la rosca l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.24
In stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
1249$2.24
250499$2.06
500999$1.87
≥ 1000$1.68
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».