ISO 7379 Tornillos con resalto Acero endurecido, con collarín

Foto

ISO 7379 Tornillos con resalto de acero endurecido, con collarín

Descripción del producto

Información

Los tornillos con resalto ISO 7379 son componentes de construcción que ahorran costos en una amplia variedad de usos diferentes.

El par de apriete máximo no debe estar definido por la clase de tracción 12.9, ya que más bien está limitado por los puntos de carga relativamente reducidos, (los resaltos), y por los rebajes en el punto de transición de d1 a d2 y d3.

Desviación estándar: en la ficha de la norma ISO oficial figuran las siguientes dimensiones para d2 - d1: M5-6.5 / M10-13 / M20-25

Especificación

Tornillo con resalto
Acero, ennegrecido, resistencia a la tracción 1200 N/mm² (tracción clase 12.9)

Dimensión d1 de adaptador rectificada

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otros sujetadores métricos DIN

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
ISO 7379 Tornillos con resalto de acero endurecido, con collarín boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1 d2l1 d3l2l3A/F
.16M 3.16.20.24.31.39.47.63.79.981.18-----.28.28.12.08
.20M 4.20.24.31.39.47.63.79.981.181.57-----.35.31.16.10
.24M 5.39.47.63.79.981.181.381.571.771.972.172.362.562.763.15.39.37.18.12
.31M 6.63.79.981.181.381.571.771.972.172.362.562.763.153.543.94.51.43.22.16
.39M 8.63.79.981.181.381.571.771.972.172.362.562.763.153.543.94.63.51.28.20
.47M 10.63.79.981.181.381.571.771.972.172.362.562.763.153.543.94.71.63.35.24
.63M 12.981.181.381.571.771.972.172.362.562.763.153.543.94--.94.71.43.31
.79M 161.181.381.571.771.972.172.362.562.763.153.543.94---1.18.87.55.39
.94M 201.972.172.362.562.763.153.543.94-------1.421.06.63.47

Armar y cotizar.

Diámetro de la boquilla d1
Rosca d2
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.23
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$3.23
100249$2.96
250499$2.70
≥ 500$2.43
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...