LB Pernos de cierre Acero

Foto

LB Pernos de cierre de acero

Descripción del producto

Información

Los perno de cierre LB tienen muchas aplicaciones en la construcción de maquinarias, plantillas, accesorios y otras herramientas.

Especificación

Perno de cierre
Acero bajo en carbono, acabado en frío, acabado de óxido negro, cementado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LB Pernos de cierre de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Thread
d2
Slip fit
+.001/+.003
l1l2l3h1s
1/4 x 201/41.19.75.31.50.31
1/4 x 201/42.191.25.31.50.31
5/16 x 185/161.631.00.38.63.38
5/16 x 185/162.631.38.38.63.38
3/8 x 163/82.001.38.50.75.50
3/8 x 163/83.002.00.50.75.50
1/2 x 131/22.501.75.631.00.63
1/2 x 131/23.502.25.631.00.63
5/8 x 115/82.751.63.751.25.75
5/8 x 115/84.002.50.751.25.75

Armar y cotizar.

d1
l1
d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$11.54
In stock: 20
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$11.54
100249$10.58
250499$9.62
≥ 500$8.65
Peso: 0.268 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».