NO.508F Tuercas para ranuras en T Acero, con muelle

Foto

 NO.508F Tuercas para ranuras en T de acero, con muelle

Descripción del producto

Información

El muelle de soporte de las tuercas con ranura en T NO.508F tiene las siguientes ventajas:

  • Mantiene siempre la tuerca para ranuras en T en una posición ideal y estable para insertar fácilmente espárragos y tornillos de sujeción

  • Las tuercas para ranuras en T ya no se caen más por las rendijas, no es necesario buscarlas en los agujeros roscados

  • Al insertar las tuercas para ranuras en T, la ranura queda automáticamente libre de residuos

Especificación

Cuerpo
Acero

  • Clase de calidad 10
  • Templado

Muelle
Acero inoxidable


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 NO.508F Tuercas para ranuras en T de acero, con muelle boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Ancho de ranura en Td
Rosca
aeh1h2kLongitud l
0.47M 8M 10-0.460.710.550.490.281.22
0.55M 8M 10M 120.540.870.630.530.311.30
0.63M 8M 10-0.620.980.710.610.351.65
0.71M 10M 16-0.701.100.790.690.391.69
0.87M 20--0.851.381.100.850.552.20

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de ranura en T
Rosca d

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$19.71
In Stock: 39
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$19.71
100249$18.07
250499$16.43
≥ 500$14.78
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.052 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.