NO.6334 Tuercas de extensión Acero

Foto

NO.6334 Tuercas de extensión de acero

Descripción del producto

Información

Núm. Las tuercas de extensión de acero 6334 se usan para unir pernos DIN 787 y espárragos DIN 6379, para preparar el trabajo en máquinas herramienta.

Para fines funcionales y de seguridad, los pernos y/o espárragos que se vayan a acoplar deben atornillares por cualquiera de los lados hasta la mitad de la longitud de la tuerca. El alcance de roscado mínimo debe ser igual al diámetro de la rosca.

Especificación

Tuerca
  • Medidas métricas
    Acero templado, propiedad de materiales europeos clase 10.9
    (altura «m» = 3 veces el diámetro de la rosca)
  • Medidas en pulgadas
    Acero de bajo carbono, acabado de óxido negro
    Acabado en frío y cementado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO.6334 Tuercas de extensión de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
ms
Entre caras
e
1/4 x 20.88.56.649
5/16 x 18.88.56.649
3/8 x 161.13.69.794
1/2 x 131.50.881.01
5/8 x 111.751.061.23
3/4 x 102.001.251.44
7/8 x 92.251.381.59
1 x 82.501.501.73
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
ms
Entre caras
e
M 6.71.39.45
M 8.94.51.57
M 101.18.63.70
M 101.18.67.74
M 121.42.71.79
M 121.42.75.83
M 141.65.83.92
M 141.65.87.96
M 161.89.941.06
M 182.131.061.19
M 202.361.181.32
M 222.601.341.48
M 222.601.261.41
M 242.831.421.57
M 273.191.611.80
M 303.541.812.02
M 364.252.172.41
M 424.962.562.86
M 485.672.953.30

Armar y cotizar.

d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


s

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$4.10
In stock: 15
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$4.10
100249$3.76
250499$3.42
≥ 500$3.07
Peso: 0.206 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico inglés: sales@jwwinco.com
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +1-800-877-8351
Departamento de ventas
Fax: +1-800-472-0670
Horarios: mar. - vie. de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.