STN Tuercas para ranura en T estándar Acero

Foto

STN Tuercas para ranura en T estándar, de acero

Descripción del producto

Información

Las tuercas para ranura en T se usan para preparar el trabajo en máquinas herramienta. También se emplean con juegos de espárragos y tienen numerosas aplicaciones en el trabajo con plantillas y accesorios.

Nota: Como diseño de seguridad, la rosca termina un poco antes de pasar, para evitar que el espárrago se atornille en la mesa.

Las tuercas para ranura en T estándar con lengüeta pasante roscada vienen en un tamaño ligeramente menor para ajustarse a la mesa de la máquina (A).

Especificación

Cuerpo de la tuerca en T
Acero bajo en carbono, acabado en frío, cementado, acabado de óxido negro

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tuercas para ranura en T de seguridad

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
STN Tuercas para ranura en T estándar, de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
a
Tamaño de la ranura
d
Rosca
e1
Longitud
general
e2
Ancho
kh
Altura
general
.3755/16 x 18-.875.625.19.50
.4385/16 x 183/8 x 16.875.688.22.50
.5003/8 x 16-.875.875.28.50
.5633/8 x 161/2 x 131.13.875.34.63
.6251/2 x 13-1.131.00.34.63
.6251/2 x 13-1.131.13.38.75
.6881/2 x 135/8 x 111.251.13.44.75
.7501/2 x 135/8 x 111.251.25.47.75
.8135/8 x 113/4 x 101.501.25.561.00
.8753/4 x 10-1.501.50.561.00
1.0507/8 x 9-2.001.63.691.13

Armar y cotizar.

Tamaño de la ranura a
Rosca d
Ancho e2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.68
In stock: 20
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$2.68
100249$2.45
250499$2.23
≥ 500$2.01
Peso: 0.043 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.