STP Almohadillas giratorias Acero / acero inoxidable, dentada

Foto

 STP Almohadillas giratorias de acero / acero inoxidable, dentada
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las almohadillas giratorias giran a 10 grados en cualquier dirección, lo que permite un asiento automático contra la superficie de la pieza de trabajo cuando se aplica fuerza, lo que elimina el corrimiento de la abrazadera.

Especificación

AceroST

  • Grado 2
  • Tratado térmicamente
  • Acabado zincado amarillo

Acero inoxidableNI
Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 STP Almohadillas giratorias de acero / acero inoxidable, dentada boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
Longitud ltA/FCarga estática
Acero

Acero inoxidable
0.631/4 x 200.630.310.503900 lbf (17.35 kN)5000 lbf (22.24 kN)
0.695/16 x 180.750.380.565899 lbf (26.24 kN)7601 lbf (33.81 kN)
0.753/8 x 160.810.380.636400 lbf (28.47 kN)8250 lbf (36.7 kN)
0.881/2 x 130.940.440.757001 lbf (31.14 kN)8999 lbf (40.03 kN)
1.005/8 x 111.000.440.8810000 lbf (44.48 kN)12900 lbf (57.38 kN)
1.253/4 x 101.340.631.0613500 lbf (60.05 kN)17400 lbf (77.4 kN)
1.631 x 81.830.811.3818749 lbf (83.4 kN)24201 lbf (107.65 kN)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca d2
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$4.87
In Stock: 37
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
1249$4.87
250499$4.47
500999$4.06
≥ 1000$3.65
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
STP-0.63-1/4x20-STSTP-0.63-1/4x20-NISTP-0.69-5/16x18-STSTP-0.69-5/16x18-NISTP-0.75-3/8x16-STSTP-0.75-3/8x16-NISTP-0.88-1/2x13-STSTP-0.88-1/2x13-NISTP-1.00-5/8x11-STSTP-1.00-5/8x11-NISTP-1.25-3/4x10-STSTP-1.25-3/4x10-NISTP-1.63-1x8-STSTP-1.63-1x8-NI