TPSWS Arandelas esféricas, dos piezas Aluminio o acero inoxidable

Foto

TPSWS Arandelas esféricas, dos piezas, de acero o acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Mecanizado de precisión con eliminación de todas las esquinas filosas. Se usan para la sujeción en superficies no paralelas.

Estas arandelas se venden solamente en juegos de 2 piezas.

Consulte también:
- Arandelas esféricas, dos piezas, de acero inoxidable, medidas métricas, DIN 6319-NI
- Arandelas convexas y cóncavas, de acero, DIN 6319 C, DIN 6319 D y DIN 6319 G
- Arandelas esféricas de nivelación, de acero y acero inoxidable GN 350.3 / GN 350.3-NI

Especificación

Arandelas
  • Versión en acero: Acero bajo en carbono, acabado en frío, cementado, acabado de óxido negro
  • Versión en acero inoxidable: Acero inoxidable tipo 303

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
TPSWS Arandelas esféricas, dos piezas, de acero o acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Fits Bolt Size
d1d2hd3
1/4.63.28.19.31
5/16.81.34.25.38
3/8.94.41.25.44
1/21.19.53.31.56
5/81.38.66.31.69
3/41.63.78.38.81
7/81.88.94.38.97
12.001.06.501.13

Armar y cotizar.

d1
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.12
In stock: 303
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$2.12
100249$1.94
250499$1.77
≥ 500$1.59
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.