GN 346 Almohadillas de empuje tipo rótula Acero

Foto

Descripción del producto

Información

Las almohadillas de empuje tipo rótula GN 346 generalmente se utilizan para la transferencia de fuerzas de sujeción. Alojan superficies desiguales y no paralelas y sujetan sin torcer las partes sujetadas.

Las cargas estáticas indicadas en la tabla fueron determinadas por una serie de pruebas, en las cuales un número limitado de almohadillas de empuje fueron sometidas a cargas estáticas verticales durante un tiempo limitado. Como muestran los valores, la deformación permanente de la bola es prácticamente imposible.

Estas almohadillas de empuje también pueden usarse como pies de nivelación con un diámetro de pie pequeño.

Especificación

Almohadillas de empuje
Acero
  • zincado, acabado pasivado azul
  • Resistencia a la tracción clase 5.8 (500 N/mm2)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 346 Almohadillas de empuje tipo rótula de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
l1l2t
mín.
A/FCarga estática en kN
(Consulte la información)
.63M 8.75.28.35.471124 lbf (5 kN)
.79M 10.87.31.43.591686 lbf (7.5 kN)
.94M 12.98.39.47.672248 lbf (10 kN)
1.18M 161.34.51.63.943372 lbf (15 kN)

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$6.91
In stock: 9
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
1249$6.91
250499$6.33
500999$5.76
≥ 1000$5.18
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.