Las almohadillas de empuje GN 6311.3 se usan junto con tornillos que tienen un punto de empuje (tornillos prisioneros DIN 6332, tornillos de apriete en T DIN 6304 / DIN 6306) para instalar y nivelar dispositivos y accesorios.
El diseño innovador del muelle de retención permite el montaje simple y el retiro de la punta del tornillo de la almohadilla de empuje.
El tapón de plástico (tipo G / R) impide que se dañen las superficies delicadas. Debido al diámetro grande d1, la presión de contacto permanece dentro de límites tolerables.
Especificación
Cuerpo
Acero, zincado, acabado pasivado azul
Muelle de retención
Acero inoxidable AISI 301
Tapón
Plástico
Tipo G
Tecnopolímero (Poliacetal POM)
Blanco, RAL 9001
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.277 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.