KHTS Tornillos de sujeción giratorios Acero, con cabeza moleteada

Foto

 KHTS Tornillos de sujeción giratorios de acero, con cabeza moleteada Material de la almohadilla: PA - Plástico
Material de la almohadilla: PA - Plástico
 KHTS Tornillos de sujeción giratorios de acero, con cabeza moleteada Material de la almohadilla: PA - Plástico  KHTS Tornillos de sujeción giratorios de acero, con cabeza moleteada Material de la almohadilla: ST - Acero

Descripción del producto

Información

Los tornillos de sujeción giratorios KHTS retienen con seguridad piezas con superficies en ángulo sin estropearlas o dañarlas. Para usarse cuando sea factible la sujeción con apriete manual, la cabeza moleteada ancha es fácil de agarrar. Las almohadillas giran 7 1/2° en cualquier dirección.

Especificación

Tornillo
Acero

  • Tratamiento térmico
  • Acabado de óxido negro

Almohadilla

  • AceroST
    Tratamiento térmico, acabado de óxido negro
  • PlásticoPA
    Delrin® blanco

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 KHTS Tornillos de sujeción giratorios de acero, con cabeza moleteada boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1d3l2l3Carga máxima
1.001/4 x 201.500.1851.340.38900 lbf (4003 N)
1.001/4 x 202.000.1851.840.38900 lbf (4003 N)
1.135/16 x 181.500.2401.300.442290 lbf (10186 N)
1.135/16 x 182.000.2401.800.442290 lbf (10186 N)
1.135/16 x 182.500.2402.300.442290 lbf (10186 N)
1.253/8 x 161.500.2931.250.503340 lbf (14857 N)
1.253/8 x 162.000.2931.750.503340 lbf (14857 N)
1.253/8 x 162.500.2932.250.503340 lbf (14857 N)
1.253/8 x 163.000.2933.750.503340 lbf (14857 N)
1.251/2 x 131.500.4001.190.567300 lbf (32472 N)
1.251/2 x 132.000.4001.690.567300 lbf (32472 N)
1.251/2 x 132.500.4002.190.567300 lbf (32472 N)
1.251/2 x 133.000.4002.690.567300 lbf (32472 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca d2
Longitud l1
Material de la almohadilla


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.38
In Stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$11.38
100249$10.43
250499$9.48
≥ 500$8.53
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.112 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
KHTS-1.00-1/4x20-1.50-STKHTS-1.00-1/4x20-1.50-PAKHTS-1.00-1/4x20-2.00-STKHTS-1.00-1/4x20-2.00-PAKHTS-1.13-5/16x18-1.50-STKHTS-1.13-5/16x18-1.50-PAKHTS-1.13-5/16x18-2.00-STKHTS-1.13-5/16x18-2.00-PAKHTS-1.13-5/16x18-2.50-STKHTS-1.13-5/16x18-2.50-PAKHTS-1.25-3/8x16-1.50-STKHTS-1.25-3/8x16-1.50-PAKHTS-1.25-3/8x16-2.00-STKHTS-1.25-3/8x16-2.00-PAKHTS-1.25-3/8x16-2.50-STKHTS-1.25-3/8x16-2.50-PAKHTS-1.25-3/8x16-3.00-STKHTS-1.25-3/8x16-3.00-PAKHTS-1.25-1/2x13-1.50-STKHTS-1.25-1/2x13-1.50-PAKHTS-1.25-1/2x13-2.00-STKHTS-1.25-1/2x13-2.00-PAKHTS-1.25-1/2x13-2.50-STKHTS-1.25-1/2x13-2.50-PAKHTS-1.25-1/2x13-3.00-STKHTS-1.25-1/2x13-3.00-PA