DIN 9021B Arandelas planas Acero, zincado

Foto

Descripción del producto

Información

Estas arandelas también son conocidas como arandelas de protección.

Especificación

Material
  • Acero zincado
  • Tamaños <16 mm 140 HV class, 140-250 hardness HV
  • Tamaños >16 mm 100 HV clase, 100-250 dureza HV

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otros sujetadores métricos DIN

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 9021B Arandelas planas de acero, zincado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
mín.
d2
mín.
sFits Bolt
Tamaño
.17.460.9-1.1M4
.21.571.0-1.4M5
.25.691.4-1.8M6
.33.921.8-2.2M8

Armar y cotizar.

d1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$0.01
In stock: 15288
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$0.01
100499$0.01
500999$0.01
≥ 1000$0.01
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.