EN 6344 Anillos de arandela con cojinete de bola axial Acero / acero inoxidable, con alojamiento de plástico

Foto

Diseño original ELESA
código: CMC

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Al usarse junto con tornillos de sujeción, p. ej., con tornillos de perilla de estrella, los anillos de arandela con cojinete de bolas axial GN 6344 ofrecen las siguientes ventajas:

- tanto como el doble de la fuerza de sujeción mediante una superficie de fricción menor

- superficie de contacto fija que protege al elemento que sera sujetado

Especificación

Alojamiento de plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • gris negro, mate

Cojinete de bola axial
  • Cojinete anti-fricción de acero sin troquelar «ST»
    Material Alemán núm. 1.3505
  • Placa de contacto
    Acero
    zincado, acabado pasivado azul

Cojinete de bola axial
  • Cojinete anti-fricción de acero «NI» Norma Europea núm. 1.4125 (AISI 440C)
  • Placa de contacto
    Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 6344 Anillos de arandela de acero / acero inoxidable con cojinete de bolas axial, con alojamiento de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2d3hpara tornillos
con rosca
Carga estática
en kN
1.26.31.71.55M 88992 lbf (40 kN)
1.26.39.71.55M 1012364 lbf (55 kN)
1.26.47.71.55M 1212364 lbf (55 kN)

Armar y cotizar.

Material (cojinete de bola axial)


Diámetro externo d1
Diámetro interno d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$18.41
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$18.41
100249$16.87
250499$15.34
≥ 500$13.81
Peso: 0.083 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.