GN 187.1 Alojamiento guía Acero

Foto

GN 187.1 Alojamiento guía de acero Material: ST - Acero

Descripción del producto

Información

Para uso con placas de bloqueo dentadas de acero GN 187.4.

Especificación

Alojamiento guía
Acero, acabado de óxido negro

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 187.1 Alojamiento guía de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 d2 htpara placas de bloqueo dentadas
GN 187 - d1
.871.02.57.49.87
1.061.22.65.571.06
1.261.42.77.691.26
1.571.73.96.891.57

Armar y cotizar.

Diámetro interno d1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$9.06
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$9.06
5099$8.31
100249$7.55
≥ 250$6.80
Peso: 0.043 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.