GN 350.3 Arandelas de nivelación esféricas

Foto

Descripción del producto

Información

Las arandelas de nivelación esféricas GN 350.3 fueron diseñadas para ser compatibles con los juegos de nivelación GN 350, GN 350.1, GN 350.2 y GN 350.5.

Las dos arandelas esféricas se usan juntas y no pueden desprenderse una de otra.

La capacidad de soporte de la carga de estas arandelas esféricas es relativamente alta. Esto se debe no solo a la calidad del material, sino también a la curva de coincidencia de la arandela cóncava.

Adicionalmente, se recomiendan arandelas de alta resistencia GN 6339 para hacer un puente con d2.

Especificación

Arandela
Acero 1.7225 (42 CrMo 4 V)
zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 350.3 Arandelas de nivelación esféricas de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1 d2d3
Dimensión
mínima

hpara rosca
hasta una máxima

Carga estática en kN
.98.33.59.31M 88992 lbf (40 kN)
1.26.51.79.39M 1014613 lbf (65 kN)
1.77.791.18.49M 1626977 lbf (120 kN)
2.281.141.50.63M 2447210 lbf (210 kN)
2.761.421.89.79M 3074187 lbf (330 kN)
3.151.732.40.79M 36111280 lbf (495 kN)
4.132.283.07.98M 48206824 lbf (920 kN)

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$26.18
In stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$26.18
100249$24.00
250499$21.82
≥ 500$19.63
Peso: 0.050 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.