GN 6319.1 Arandelas esféricas Acero, tipo asiento y plato

Foto

Descripción del producto

Información

Las arandelas esféricas GN 6319.1 proporcionan una combinación «inseparable» de arandelas esféricas macho y hembra, similares al modelo DIN 6319. Esto simplifica el almacenamiento y permite una instalación rápida y eficiente.

Especificación

Arandela de acero
Acero cementado
Cementado en superficie
profundidad 0.2 a 0.4 mm
Dureza (550 + 100) HV 10


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6319.1 Arandelas esféricas de acero, tipo asiento y plato boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2d3hpara tornilloCarga
estática F en kN
.51.25.29.28M 62023 lbf (9 kN)
.67.33.38.33M 83822 lbf (17 kN)
.83.41.47.41M 105845 lbf (26 kN)
.98.51.58.51M 128543 lbf (38 kN)
1.26.67.78.67M 1616411 lbf (73 kN)
1.57.83.97.80M 2026303 lbf (117 kN)

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$13.90
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$13.90
100249$12.74
250499$11.58
≥ 500$10.42
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.