GN 6339 Arandelas de servicio pesado Acero, tipo bajo

Foto

GN 6339 Arandelas de servicio pesado, de acero, tipo bajo Acabado: BT - Ennegrecido
Acabado: BT - Ennegrecido
GN 6339 Arandelas de servicio pesado, de acero, tipo bajo Acabado: BT - Ennegrecido GN 6339 Arandelas de servicio pesado, de acero, tipo bajo Acabado: GO - Tatado con GEOMET 500

Descripción del producto

Información

El efecto de una arandela en la calidad de las conexiones roscadas se suele subestimar. Las arandelas GN 6339 proporcionan una conexión de alta calidad. Se puede alcanzar una elevada fuerza de sujeción estática sin pérdidas de tensión.

Con una fuerza de sujeción de precarga especificada, suele ser posible usar pernos más finos. Esto puede dar como resultado una mejor proporción entre la distancia de sujeción y el diámetro del perno, lo que minimiza el peligro de falla.

La cara de contacto entre el tornillo y la cabeza del perno cementada, lisa, da lugar a un coeficiente de fricción reducido y más constante, incluso cuando se requiere sujetar y liberar continuamente.

Las arandelas GN 6339 son adecuadas solo para los pernos de montaje de maquinaria clases 8.8 / 10.9 / 12.9, y no para los pernos de acero DIN 6916.

Especificación

Cuerpo de la arandela
Acero, 42CrMoS4V, Material núm. 1.7227
  • cementado hasta una resistencia a la tracción Rm = 1220 - 1400 N/mm2, <->mecanizado fino y rectificado fino

«Tipo BT»-- acabado ennegrecido
«Tipo GO»-- revestimiento GEOMET 500 (aluminio/zinc integrados)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6339 Arandelas de servicio pesado, de acero, tipo bajo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2sd3fpara tornillos
con tamaño de rosca
.25.47.10.28.02M 6
.33.63.10.37.03M 8
.41.79.12.45.03M 10
.49.94.14.55.04M 12
.571.10.14.63.04M 14
.651.18.16.71.04M 16
.731.34.20.83.06M 18
.811.46.20.91.06M 20
.891.57.20.98.06M 22
.961.73.201.06.06M 24
1.101.97.241.22.06M 27
1.222.20.241.34.06M 30
1.462.60.281.57.08M 36

Armar y cotizar.

Diámetro interno d1
Diámetro externo d2
Altura s
Acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.85
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$2.85
100249$2.61
250499$2.38
≥ 500$2.14
Peso: 0.004 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.