GN 6343 Arandelas / Discos de nivelación Acero inoxidable

Foto

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las arandelas / discos de nivelación GN 6343 se usan principalmente en ingeniería mecánica y en la realización de plantillas si se necesitan elementos de nivelación.

Especificación

Acero inoxidableNI
  • Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
  • torneado, acabado liso

Cumple con RoHS

Bajo pedido

otras medidas
superficie químicamente ennegrecida

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6343 Arandelas / discos de nivelación de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 d2 
.16.31.04.08-
.16.47.04.08.12
.20.39.04.08.12
.20.59.08.12-
.24.47.04.08.12
.24.79.08.12.20
.31.63.08.12.20
.31.98.08.12.20
.39.79.08.12.20
.391.18.12.20-
.47.79.08.12.20
.471.18.12.20-
.63.79.08.12.20
.631.18.12.20-

Armar y cotizar.

Material

Diámetro externo d1
Diámetro externo d2
Espesor

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.75
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$1.75
100249$1.61
250499$1.46
≥ 500$1.31
Peso: 0.006 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.