FR 100.2 Receptáculos con brida Acero inoxidable, para pasadores de liberación rápida

Foto

Descripción del producto

Información

Los recipientes FR 100.2 proporcionan un orificio de acoplamiento permanente y adecuado para pasadores de liberación rápida.

Diseñados para ser utilizados en materiales y aplicaciones donde el pasador no tienen nada contra qué bloquearse.

Debido a que el pasador no sobresale del fondo del recipiente, son ideales para aplicaciones con orificios ciegos.

Pueden montarse con tornillos, remaches o pernos.

Especificación

Receptáculo con brida
Acero inoxidable 303

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Configuraciones en forma de diamante, rectangulares y redondas

Versión en acero inoxidable 17-4

Otros materiales y configuraciones están disponibles en ciertas cantidades mínimas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
FR 100.2 Recipientes con brida de acero inoxidable, para pasadores de liberación rápida boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Se ajusta al diámetro
del pasador
h1
+/- 0.010
d3
+/- 0.005
h2
+/- 0.005
m
+/- 0.010
b
+/- 0.010
d2
Rosca
h3
.250.650.375.0601.00.6256 x 32.60
.313.783.469.0601.00.6256 x 32.60
.375.913.562.0601.00.6256 x 32.60
.5001.195.750.1001.125.87510 x 32.60

Armar y cotizar.

d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$26.44
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$26.44
100249$24.23
250499$22.03
≥ 500$19.83
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.