Los tornillos de ojo DIN 444 de tipo precisión se utilizan principalmente para plantillas y accesorios.
Para roscas de tornillos de ojo tamaños M6, M8, M10 y M12, los pernos de cabeza cilíndrica con resalto GN 732.1 pueden usarse como pasadores de soporte.
Especificación
Acero
Clase de calidad 5.8
Torneado, rosca laminada
Acabado ennegrecido
RoHS
Bajo pedido
Para ciertas cantidades mínimas, roscas y longitudes de rosca especiales
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.019 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.