DIN 508 Tuercas para ranuras en T Acero

Foto

DIN 508 Tuercas para ranuras en T de acero Clase de calidad: 10 - Acabado ennegrecido
Clase de calidad: 10 - Acabado ennegrecido
DIN 508 Tuercas para ranuras en T de acero Clase de calidad: 10 - Acabado ennegrecido DIN 508 Tuercas para ranuras en T de acero Clase de calidad: 8 - Liso

Descripción del producto

Información

Las tuercas para ranuras en T DIN 508 en clase de calidad 8 (acabado simple) también están disponibles sin rosca. Estas se pueden adaptar para aplicaciones especiales.

Las tuercas para ranuras en T DIN 508 combinadas con espárragos roscados con doble extremo DIN 6379 proporcionan pernos para ranuras en T.

Especificación

Acero tratable con calor

  • Clase de calidad
    Liso8
  • Clase de calidad
    Acabado ennegrecido10

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
DIN 508 Tuercas para ranuras en T de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
-0.012/-0.02dehkPara ranuras en T
DIN 650
0.197M 4----0.35 -0.020.260.118 -0.0120.20
0.236M 5----0.39 -0.020.310.157 -0.020.24
0.315M 6----0.51 -0.020.390.236 -0.020.31
0.394M 6M 8---0.59 -0.020.470.236 -0.020.39
0.472M 8M 10---0.71 -0.020.550.276 -0.020.47
0.551M 8*M 10M 12--0.87 -0.020.630.315 -0.020.55
0.630M 8*M 10M 12M 14-0.98 -0.020.710.354 -0.020.63
0.709M 8*M 10*M 12M 14M 161.10 -0.020.790.394 -0.020.71
0.787M 12M 16M 18--1.26 -0.020.940.472 -0.020.79
0.866M 16M 18*M 20--1.38 -0.021.100.551 -0.020.87
0.945M 16*M 20M 22--1.57 -0.021.260.630 -0.020.94
1.102M 16*M 20M 22*M 24-1.73 -0.041.420.709 -0.041.10
1.181M 24*----1.891.500.7481.18
1.260M 27*----1.971.570.7871.26
1.417M 24*M 30*---2.13 -0.041.730.866 -0.041.42
1.654M 30*M 36*---2.56 -0.042.051.024 -0.041.65
1.890M 42*----2.952.361.1811.89
2.126M 48*----3.352.761.3392.13
* Para este tamaño, la clase de calidad 8 solo está disponible bajo pedido en ciertas cantidades mínimas.

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de la tuerca a
Rosca d
Clase de calidad


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.09
In Stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.09
100249$1.91
250499$1.74
≥ 500$1.57
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.006 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».