Las almohadillas de empuje DIN 6311 se utilizan para transmitir fuerzas de sujeción. Se adaptan a superficies desiguales y no paralelas y proporcionan una sujeción total de la superficie o de la pieza de trabajo.
El anillo de retención es un método simple y rápido para conectar la almohadilla de empuje al tornillo prisionero. Para simplificar el proceso de montaje, el tornillo prisionero debe sujetarse a un ligero ángulo que permita la entrada de la punta de empuje para que se ajuste a presión en el anillo elástico, y enseguida continuar a enderezar el tornillo prisionero y presionarlo totalmente en su lugar para fijarlo a la almohadilla de empuje.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.