Los tapones roscados GN 252 pueden usarse como una unidad de retención del muelle, tal como se muestra arriba, o como un tapón que evite que los desechos entren en el área roscada crítica.
El revestimiento PRB de la rosca (poliamida aplicada alrededor de toda la circunferencia) actúa como un bloqueo de rosca, lo que evita que el tapón roscado se suelte de manera inadvertida y se separe.
Especificación
Acero
Clase de calidad 5.8
Acabado ennegrecido
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
A
Sin revestimiento en la rosca
PRB
Con revestimiento en la rosca (revestimiento total de Poliamida)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.