GN 409.2 Elementos de posición Acero, roscado

Foto

GN 409.2 Elementos de posición de acero, roscado Tipo: B - Cara de contacto lisa
Tipo: B - Cara de contacto lisa
GN 409.2 Elementos de posición de acero, roscado Tipo: B - Cara de contacto lisa GN 409.2 Elementos de posición de acero, roscado Tipo: K - Cara de contacto esférica GN 409.2 Elementos de posición de acero, roscado Tipo: R - Cara de contacto dentada

Descripción del producto

Información

Los elementos de posición GN 409.2 con orificio roscado están diseñados para montarse sobre un perno roscado o espárrago para usarse como dispositivos de posicionamiento, topes y bloques de empuje.

Especificación

Acero

  • Endurecido
  • Acabado ennegrecido

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 409.2 Elementos de posición de acero, roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BCara de contacto lisa
KCara de contacto esférica
RCara de contacto dentada
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
h
Tipo B: ±0.0004
Tipo K / R: ±0.004
d1
Rosca
d2
Tipo B / R
t
mín.
A/Fe
Ancho de una esquina a otra
0.59M 80.670.240.670.76
0.79M 100.750.390.750.86
0.79M 120.870.390.870.99
0.98M 80.670.470.670.76
0.98M 120.870.590.870.99
1.18M 100.750.590.750.86
1.18M 120.870.710.870.99
1.18M 161.180.791.181.30
1.57M 100.750.590.750.86
1.57M 120.870.710.870.99
1.97M 120.870.710.870.99
1.97M 161.180.941.181.30

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Altura h
Rosca d1
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$23.22
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$23.22
2549$21.29
5099$19.35
≥ 100$17.42
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.055 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».