GN 7062.10 Soportes para sensores Acero inoxidable, para collares de fijación GN 7062.1 / GN 7072.1

Foto

GN 7062.10 Soportes para sensores de acero inoxidable, para collares de fijación GN 7062.1 / GN 7072.1
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los soportes para sensores GN 7062.10 están diseñados para sujetar sensores fijados con dos contra tuercas.

Los orificios d2 corresponden con los agujeros roscados con extensión de los collares de fijación GN 7062.1 / GN 7072.1 y favorecen el posicionamiento axial o radial de los sensores.

Especificación

Acero inoxidable AISI 304
Acabado granallado mate


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7062.10 Soportes para sensores de acero inoxidable, para collares de fijación GN 7062.1 / GN 7072.1 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

LAngular
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
m0d1 +0.004
Orificio
kd2l1l2l3l4l5l6ms
0.31B 8B 12--0.550.140.510.370.590.75--0.310.08
0.39B 8B 12B 18-0.710.180.570.410.750.961.16-0.390.08
0.47B 8B 12B 18B 300.910.180.670.490.750.961.161.400.470.10
0.71B 8B 12B 18B 301.180.220.730.490.960.961.161.400.710.10

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Ancho k
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.69
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$2.69
2549$2.46
5099$2.24
≥ 100$2.02
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.011 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 7062.10-B8-14-LGN 7062.10-B12-14-LGN 7062.10-B8-18-LGN 7062.10-B12-18-LGN 7062.10-B18-18-LGN 7062.10-B8-23-LGN 7062.10-B12-23-LGN 7062.10-B18-23-LGN 7062.10-B30-23-LGN 7062.10-B8-30-LGN 7062.10-B12-30-LGN 7062.10-B18-30-LGN 7062.10-B30-30-L