GN 7072.1Collares de fijación partidosAcero inoxidable, con agujeros de fijación roscados
Foto
Tipo: A - Agujeros de fijación roscados, radiales
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los collares de fijación partidos GN 7072.1 con agujeros de fijación cónicos permiten que los soportes para sensores GN 7062.10 y otros elementos diversos se fijen al collar de fijación.
Estos collares de fijación se pueden montar fácilmente con una alta fuerza de fijación mediante un tornillo de sujeción sin dañar la superficie del eje. Comparados con los collares de fijación semipartidos, los collares de fijación partidos incluso se pueden montar de forma radial.
En el caso de los tamaños d1 = 30 a 36 mm, d3 es un orificio pasante roscado; para los tamaños d1 = 42 mm y mayores, d3 es un orificio ciego roscado.
Especificación
Cuerpo Acero inoxidableNI AISI 316LHC
Sinterizado
Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.078 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.