GN 7072.3 Collares de fijación partidos Acero inoxidable, con arandela amortiguadora

Foto

GN 7072.3 Collares de fijación partidos de acero inoxidable, con arandela amortiguadora
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
La arandela amortiguadora fijada de los collares de fijación partidos GN 7072.3 absorbe choques suaves y tiene un efecto de amortiguamiento de sonidos cuando los collares de fijación entran en contacto con otros componentes.

Estos collares de fijación se pueden montar fácilmente con una alta fuerza de fijación mediante un tornillo de sujeción sin dañar la superficie del eje. Comparados con los collares de fijación semipartidos, los collares de fijación partidos incluso se pueden montar de forma radial.

En el caso de los tamaños d1 = 30 a 36 mm, d3 es un orificio pasante roscado; para los tamaños d1 = 42 mm y mayores, d3 es un orificio ciego roscado.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidableNI AISI 316LHC
Sinterizado


Arandela amortiguadora
Elastómero (PUR)

  • 70 shore A
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Transparente

Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Accesorio

Manijas ajustables GN 311

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7072.3 Collares de fijación partidos de acero inoxidable, con arandela amortiguadora boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.003
Orificio
b1b2d3
Rosca
sx ≈
Protrusión máx. de la
cabeza del tornillo
Número de parte
manija ajustable para d3
1.18B 12-0.430.51M 40.080.03311-30-M4-12-SW
1.26B 14-0.430.51M 40.080.03311-30-M4-12-SW
1.42B 15B 160.510.59M 50.080.06311-30-M5-13-SW
1.65B 18B 200.590.71M 50.120.02311-30-M5-15-SW
1.89B 22B 250.590.71M 50.120.00311-45-M5-16-SW
2.17B 28B 300.590.71M 60.120.02311-45-M6-18-SW
2.36B 32B 350.590.71M 60.160.02311-45-M6-19-SW
2.56B 40-0.590.71M 60.160.02311-45-M6-20-SW

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Orificio d2
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$21.10
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$21.10
1024$19.34
2549$17.59
≥ 50$15.83
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.084 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».