HDCW Arandelas en C de servicio pesado Acero

Foto

 HDCW Arandelas en C de acero de servicio pesado

Descripción del producto

Información

Las arandelas en C de servicio pesado HDCW están diseñadas para deslizarse dentro y fuera de su posición en un perno o eje en un ensamble o accesorio parcialmente completado. También pueden usarse como un dispositivo de retención para mantener a los componentes en su lugar.

Especificación

AceroST acabado en frío

  • Cementado
  • Acabado de óxido negro
  • Eliminados todos los bordes afilados
  • Superficie plana y paralela

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 HDCW Arandelas en C de acero de servicio pesado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Para tamaño de roscad1bs
1/41.250.280.25
5/161.250.340.31
3/81.500.410.38
1/22.000.530.38
5/82.130.630.38
3/42.500.780.44
7/82.630.910.50
1.003.001.030.56

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Para tamaño de rosca
Diámetro externo d1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$4.13
In Stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$4.13
100249$3.78
250499$3.44
≥ 500$3.10
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.075 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
HDCW-1/4-1.25-STHDCW-5/16-1.25-STHDCW-3/8-1.50-STHDCW-1/2-2.00-STHDCW-5/8-2.13-STHDCW-3/4-2.50-STHDCW-7/8-2.63-STHDCW-1.00-3.00-ST