Opciones del artículo / Tabla
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza ST - Acero Número de pieza PA - Plástico d1 d2
Rosca l1 d3 l2 l3 Carga máxima
1.00
1.13
1.25
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
1.50
2.00
2.50
3.00
0.185
0.240
0.293
0.400
1.19
1.25
1.30
1.34
1.69
1.75
1.80
1.84
2.19
2.25
2.30
2.69
3.75
0.38
0.44
0.50
0.56
900 lbf (4003 N)
2290 lbf (10186 N)
3340 lbf (14857 N)
7300 lbf (32472 N)
L04-2100 L04-2142 1.00 1/4 x 20 1.50 0.185 1.34 0.38 900 lbf (4003 N)
L04-2103 L04-2145 1.00 1/4 x 20 2.00 0.185 1.84 0.38 900 lbf (4003 N)
L04-2106 L04-2148 1.13 5/16 x 18 1.50 0.240 1.30 0.44 2290 lbf (10186 N)
L04-2109 L04-2151 1.13 5/16 x 18 2.00 0.240 1.80 0.44 2290 lbf (10186 N)
L04-2112 L04-2154 1.13 5/16 x 18 2.50 0.240 2.30 0.44 2290 lbf (10186 N)
L04-2115 L04-2157 1.25 3/8 x 16 1.50 0.293 1.25 0.50 3340 lbf (14857 N)
L04-2118 L04-2160 1.25 3/8 x 16 2.00 0.293 1.75 0.50 3340 lbf (14857 N)
L04-2121 L04-2163 1.25 3/8 x 16 2.50 0.293 2.25 0.50 3340 lbf (14857 N)
L04-2124 L04-2166 1.25 3/8 x 16 3.00 0.293 3.75 0.50 3340 lbf (14857 N)
L04-2127 L04-2169 1.25 1/2 x 13 1.50 0.400 1.19 0.56 7300 lbf (32472 N)
L04-2130 L04-2172 1.25 1/2 x 13 2.00 0.400 1.69 0.56 7300 lbf (32472 N)
L04-2133 L04-2175 1.25 1/2 x 13 2.50 0.400 2.19 0.56 7300 lbf (32472 N)
L04-2136 L04-2178 1.25 1/2 x 13 3.00 0.400 2.69 0.56 7300 lbf (32472 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas en pulgadas
d1 d2
Rosca l1 d3 l2 l3 Carga máxima
1.00
1.13
1.25
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
1.50
2.00
2.50
3.00
0.185
0.240
0.293
0.400
1.19
1.25
1.30
1.34
1.69
1.75
1.80
1.84
2.19
2.25
2.30
2.69
3.75
0.38
0.44
0.50
0.56
900 lbf (4003 N)
2290 lbf (10186 N)
3340 lbf (14857 N)
7300 lbf (32472 N)
1.00 1/4 x 20 1.50 0.185 1.34 0.38 900 lbf (4003 N)
1.00 1/4 x 20 2.00 0.185 1.84 0.38 900 lbf (4003 N)
1.13 5/16 x 18 1.50 0.240 1.30 0.44 2290 lbf (10186 N)
1.13 5/16 x 18 2.00 0.240 1.80 0.44 2290 lbf (10186 N)
1.13 5/16 x 18 2.50 0.240 2.30 0.44 2290 lbf (10186 N)
1.25 3/8 x 16 1.50 0.293 1.25 0.50 3340 lbf (14857 N)
1.25 3/8 x 16 2.00 0.293 1.75 0.50 3340 lbf (14857 N)
1.25 3/8 x 16 2.50 0.293 2.25 0.50 3340 lbf (14857 N)
1.25 3/8 x 16 3.00 0.293 3.75 0.50 3340 lbf (14857 N)
1.25 1/2 x 13 1.50 0.400 1.19 0.56 7300 lbf (32472 N)
1.25 1/2 x 13 2.00 0.400 1.69 0.56 7300 lbf (32472 N)
1.25 1/2 x 13 2.50 0.400 2.19 0.56 7300 lbf (32472 N)
1.25 1/2 x 13 3.00 0.400 2.69 0.56 7300 lbf (32472 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Armar y cotizar.
Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca d2
Longitud l1
Material de la almohadilla
Diámetro d1
Rosca d2
Longitud l1
Material de la almohadilla
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Número de pieza
Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.38
In Stock: 3
En existencias
Pieza(s)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min Max Price
1 99 $11.38
100 249 $10.43
250 499 $9.48
≥ 500 $8.53
Prop 65: No cumple
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.112 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Datos de CAD
Datos de CAD
Otros formatos de datos
- Seleccione el formato de datos de CAD -
PART2cad Creo Elements/Direct Modeling (
PART2cad Inventor
PART2cad Solid Edge
PART2cad SolidWorks
PART2cad Unigraphics NX
glTF (GLB)
USDZ
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
Catia IUA V4
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
IGES
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Inventor 2024
Mechanical Desktop >=V5
NX >=12
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PDF 3D 7.01
PDF Datasheet
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
Solid Edge 2023
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2015
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup
BMP (2D View)
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
DXF AUTOCAD VERSION >= 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
SVG
TIFF (2D View)
Tutorial de descarga de CAD
VIDEO
Acerca las descargas de datos de CAD